Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Work material | Details Type | Dimension D (mm) | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Dimension F (mm) | Dimensions ap (mm) | Dimension ap1 (mm) | Dimension φD1 (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.68 € | 10 | 6 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFCR | 17.80 | 4.36 | IC908 | 0.6 | 1.6 | 3.90 | - | - | Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining. | ||
24.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFCR | 17.80 | 4.36 | IC928 | 0.6 | 1.6 | 3.90 | - | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
23.16 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | OFCR | 17.80 | 4.36 | IC28 | 0.6 | 1.6 | 3.90 | - | - | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
24.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | OFCT (Wiper Chip) | 18.90 | 5.3 | IC328 | 0.8 | 7.20 | 2.50 | - | 18.0 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
24.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | OFCT (Wiper Chip) | 18.90 | 5.3 | IC910 | 0.8 | 7.20 | 2.50 | - | 18.0 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
24.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFCT (Wiper Chip) | 18.90 | 5.3 | IC950 | 0.8 | 7.20 | 2.50 | - | 18.0 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
26.77 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFCT (Wiper Chip) | 18.30 | 4.50 | IC928 | 0.6 | 7 | - | - | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | OFMT | 18.07 | 4.55 | IC328 | 1 | 1.6 | 3.90 | - | - | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 18.07 | 4.54 | IC4050 | 1 | 1.6 | 3.90 | - | - | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 18.07 | 4.55 | IC928 | 1 | 1.6 | 3.90 | - | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 18.07 | 4.55 | IC950 | 1 | 1.6 | 3.90 | - | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 17.80 | 4.55 | IC250 | 0.6 | 1.75 | 3.40 | 9.3 | - | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | OFMT | 17.80 | 4.55 | IC328 | 0.6 | 1.75 | 3.40 | 9.3 | - | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 17.80 | 4.55 | IC4050 | 0.6 | 1.75 | 3.40 | 9.3 | - | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 17.80 | 4.55 | IC928 | 0.6 | 1.75 | 3.40 | 9.3 | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 17.80 | 4.55 | IC950 | 0.6 | 1.75 | 3.40 | 9.3 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 18.07 | 4.55 | IC910 | 1 | 1.75 | 3.90 | - | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMT | 18.07 | 4.55 | IC928 | 1 | 1.75 | 3.90 | - | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMW | 18.07 | 4.41 | IC908 | 1 | 1.75 | 3.90 | - | - | Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | O (regelmäßiges Oktagon) | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | OFMW | 18.07 | 4.41 | IC910 | 1 | 1.75 | 3.90 | - | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
27.48 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | OFMW | 20.40 | 8.00 | IC908 | - | - | 2.20 | - | - | Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining. | ||
18.64 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | RFMT | 19.74 | 5.48 | IC4050 | - | - | - | - | - | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
18.64 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | RFMT | 19.74 | 5.48 | IC928 | - | - | - | - | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
18.64 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | RFMW | 19.74 | 5.48 | IC328 | - | - | - | - | - | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. |
Loading...
Clearance angle | Sonstige | Application | Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Facing / Oblique Sinking / Profiling |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Work material
Details Type
Dimension D(mm)
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Dimension F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften