Hersteller-Teilenummer: SOMT060204HQIC908
Marke: ISCAR
Preis: 11.10 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Work material: Stahl / Werkstoff mit hoher Härte
Available corners: 4
Details Type: SOMT
Material: IC908
Dimension R: 0.4 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SOMT060204HQIC908
Teilenummer
|
---|
SOMT060204HQIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Available corners | Details Type | Material | Dimension R (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | 4 | SOMT | IC908 | 0.4 | Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | Sonstige | Dimension D(mm) | 6.16 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension S(mm) | 2.56 | Application | Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Drilling |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Available corners
Details Type
Material
Dimension R(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften