Hersteller-Teilenummer: XPMT100408HQIC28
Marke: ISCAR
Preis: 8.90 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Work material: Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung
Available corners: 2
Details Type: XPMT
Dimension D: 10.2 mm
Dimension S: 4.12 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XPMT100408HQIC28
Teilenummer
|
---|
XPMT100408HQIC28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Available corners | Details Type | Dimension D (mm) | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | XPMT | 10.2 | 4.12 | IC28 | 0.6 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | Sonstige | Application | Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Drilling |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Available corners
Details Type
Dimension D(mm)
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften