HELI QUAD (12-mm-Messer)-Schaftfräser (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E90SDD50C3212
E90SDD63C32CP12
E90SDD80C32CP12I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D) (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Screw Sheet

485.42 €

1 8 Arbeitstage 505SR14-544/S

466.09 €

1 8 Arbeitstage 634SR34-510TSD-12R

517.35 €

1 8 Arbeitstage 805SR34-510TSD 1205N☆(SR TC-602)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Mounting Method Schaftausführung Overall length (L)(mm) 130
Effective cutting edge length (Ad)(mm) 10.5 Shank diameter (d)(mm) 32 Details Type E90SD...12/CP12 (12 mm cutting edge)
Dimension H(mm) 30 Compatible Tip SDCR 1205...SDMT 1205...SDMR 1205...QDMT 1205...QDCT 1205… Torque Spread + Handle BLD T15/M7+SW6-T

Technischer Support