HELI QUAD-Spitzenauswahl (12-mm-Messer)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QDCT120508PDNIC328
QDCT120516PDNIC328
QDCT120532PDNIC328
QDMT1205PDTNMIC328
QDMT1205PDTNMIC4050
QDMT1205PDTNMIC908
QDMT1205PDTNMIC910
QDMT1205PDTNMIC928
QDMT1205PDTNMIC950
QDMT120516PDTNMIC328
QDMT120516PDTNMIC908
QDMT120516PDTNMIC910
QDMT120516PDTNMIC928
QDMT120520PDTNMIC328
QDMT120520PDTNMIC908
QDMT120520PDTNMIC910
QDMT120520PDTNMIC928
QDMT120520PDTNMIC950
QDMT120524PDTNMIC328
QDMT120524PDTNMIC908
QDMT120524PDTNMIC910
QDMT120524PDTNMIC928
QDMT120532PDTNMIC328
QDMT120532PDTNMIC908
QDMT120532PDTNMIC910
QDMT120532PDTNMIC928
QDMT120532PDTNMIC950
SDMR1205PDRHQMIC28
SDMR1205PDRHQMIC328
SDMR1205PDRHQMIC928
SDMT1205PDRHQIC30N
SDMT1205PDRHQMIC910
SDMT1205PDRHQMIC950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Details Type Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Features

23.75 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDCT4.92IC3280.8-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

23.75 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDCT4.92IC3281.6-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

23.75 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDCT4.92IC3283.2-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDMT5IC3280.8-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC40500.8-MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9080.8-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9100.8-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9280.8-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9500.8-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDMT5IC3281.6-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9081.6-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9101.6-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9281.6-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDMT5IC3282-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9082-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9102-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9282-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9502-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDMT5IC3282.4-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9082.4-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9102.4-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9282.4-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungQDMT5IC3283.2-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9083.2-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9103.2-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9283.2-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Werkstoff mit hoher HärteQDMT5IC9503.2-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

13.29 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSDMR5.10IC2811.6Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSDMR5.10IC32811.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteSDMR5.10IC92811.6TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

12.14 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteSDMT5IC30N0.81.6Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing

16.67 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSDMT5IC9100.81.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

16.67 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Werkstoff mit hoher HärteSDMT5IC9500.81.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch) Clearance angle Sonstige Available corners 4
Dimension D(mm) 12.7 Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving

Technischer Support