HELI GRIP, DO-GRIP, Klinge zum Nutenfräsen, multifunktionale Bearbeitung (DGFH262)

HELI GRIP, DO-GRIP, Klinge zum Nutenfräsen, multifunktionale Bearbeitung DGFH262

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DGFH262

Marke: ISCAR

Preis: 156.90

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Shank height: 26 mm

Shank width: 1.6 mm

Dimension L: 110 mm

Details Type: DGFH

Dimension H3: 21.4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DGFH262

Teilenummer
DGFH262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Details Type Dimension H3
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
w tip width
(mm)
Compatible Block Detachable Wrench Compatible Tip /DG□ Compatible Tip /HG□ Compatible Tip /GRIP

156.90 €

1 6 Arbeitstage 261.6110DGFH21.436(40)1.0/2.0/2.2SGTBN16-5SGTBU□-5GSGTBR/L25-6UBHCR/L20-26EDG-23A10.../20.../22...--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø Clamp Shape Sonstige
Selfishly Freihändig Detailed applications Parting / Deep Grooving / Lathe Turning / Wide Grooving

Technischer Support