Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Selfishly | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC428 | CVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC907 | PVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC908 | PVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC9250 | CVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC9350 | CVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC907 | PVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC908 | PVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC9250 | CVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.2 | 1.2 | IC9150 | CVD Coating | LNMX11...-HT | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.2 | 1.2 | IC9250 | CVD Coating | LNMX11...-HT | ||
15.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.8 | 36 | IC908 | PVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC9250 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | IC9350 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC907 | PVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC908 | PVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC9150 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | IC9250 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 1.2 | 1.2 | IC908 | PVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.2 | 1.2 | IC9150 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.2 | 1.2 | IC9250 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 1.2 | 1.2 | IC9350 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | 1.2 | 1.2 | IC907 | PVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.2 | 1.2 | IC908 | PVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.2 | 1.2 | IC9150 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.2 | 1.2 | IC9250 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.6 | 1.6 | IC9150 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.6 | 1.6 | IC9250 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 1.6 | 1.6 | IC9350 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.6 | 1.6 | IC9150 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.6 | 1.6 | IC9250 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
15.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 1.6 | 1.6 | IC9350 | CVD Coating | LNMX15...-HT | ||
22.44 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 1.6 | 1.6 | IC8150 | CVD Coating | LNMX22...-HT | ||
21.24 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.6 | 1.6 | IC9150 | CVD Coating | LNMX22...-HT | ||
21.24 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | 1.6 | 1.6 | IC9250 | CVD Coating | LNMX22...-HT | ||
21.24 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.6 | 1.6 | IC9150 | CVD Coating | LNMX22...-HT | ||
21.24 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Rechte Hand | 1.6 | 1.6 | IC9250 | CVD Coating | LNMX22...-HT | ||
21.24 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Linke Hand | Sonstige | 2.4 | IC9250 | CVD Coating | LNMX22...-HT |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Details Type | LNMX |
Tip Type | HT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Selfishly
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften