Hersteller-Teilenummer: SLANL2020K11TANG
Marke: ISCAR
Preis: 153.13 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Selfishly: Linke Hand
Shank height: 20 mm
Shank width: 20 mm
Dimension L: 125 mm
Dimension H1: 20 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SLANL2020K11TANG
Teilenummer
|
---|
SLANL2020K11TANG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Compatible Tip | Dimension F (mm) | Dimension L1 (mm) | Sheet | Sheet screw | Torx Key (Sheet) | Torx Key (Tip) | Tip Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 125 | 20 | LNMX1104 | 25 | 25 | TLN 11R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-10/5 | SR 34-550-C |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | SLANR/L...TANG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Compatible Tip
Dimension F(mm)
Dimension L1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften