HELIDO UPFEED, Fräswerkzeug-Spitze, großer Neigungswinkel

HELIDO UPFEED, Fräswerkzeug-Spitze, großer Neigungswinkel
ISCAR HELIDO UPFEED high rake milling tool insert
Einsätze mit 6 Ecken auf beiden Seiten, für ultrahohen Vorschub.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H600WXCU080612HPIC330
H600WXCU080612HPIC808
H600WXCU080612HPIC830
H600WXCU080612TIC808
H600WXCU080612TIC810
H600WXCU080612TIC830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Machining Type Material Features

41.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLight to Medium CuttingIC330Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

41.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteLight to Medium CuttingIC808Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

41.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLight to Medium CuttingIC830Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

41.41 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteMedium Grinding - Deep GrindingIC808Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

41.41 €

10 8 Arbeitstage GusseisenMedium Grinding - Deep GrindingIC810The tough base material is coated with new AlTiN PVD that has excellent oxidation resistance. Recommended for nodular forged milling work under unstable conditions and low to medium cutting speed gray case iron milling.

41.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungMedium Grinding - Deep GrindingIC830Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) W (hexagonale Ausführung) Clearance angle Sonstige Available corners 6
Details Type H600WXCU…08… Dimension D(mm) 13.66 Dimension S(mm) 6.8
Dimension R(mm) 1.2 Dimension L(mm) 8.8 Application Planing / Diagonal Sinking / Plunging

Technischer Support