HELIOCTO (7-mm-Messer) Spitzenauswahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPANCR070204PNFRIC328
HPANCR070204PNFRIC928
HPANCR070204PNFRPIC28
HPANCT070204PNRIC328
HPANCT070204PNRIC928
HPANKT070202PNTRIC328
HPANKT070202PNTRIC928
HPANKT070208PNTRIC908
HPANKT070208PNTRIC928
HPANKT070212PNTRIC908
HPANKT070212PNTRIC928
HPANKT070216PNTRIC908
HPANKT0702PNRIC908
HPANKT0702PNRIC910
HPANKT0702PNRIC928
HPANKT0702PNTRIC30N
HPANKT0702PNTRIC328
HPANKT0702PNTRIC908
HPANKT0702PNTRIC910
HPANKT0702PNTRIC928
HPANKT0702PNTRIC950
HPANKW070204PNTRIC910
HPANKW070204PNTRIC928
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Details Type Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Features Application

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANCR IC3280.41.2Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Sharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANCR IC9280.41.2TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthSharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANCR IC280.41.2Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.Sharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANCTIC3280.41.4Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Sharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANCT IC9280.41.4TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthSharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

13.41 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC3280.21.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9280.21.6TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9080.81Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9280.81TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9081.20.7Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9281.20.7TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9081.60.2Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9080.51.3Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.No. 1 recommendation for general steel and casting

13.41 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteHP ANKT IC9100.51.3TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.No. 1 recommendation for general steel and casting

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT IC9280.51.3TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthNo. 1 recommendation for general steel and casting

11.55 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteHP ANKT IC30N0.51.3Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processingReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT-TIC3280.51.3Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT-TIC9080.51.3Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteHP ANKT-TIC9100.51.3TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKT-TIC9280.51.3TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Werkstoff mit hoher HärteHP ANKT IC9500.51.3TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteHP ANKW IC9100.41.2TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.Flat breaker, for intermittent processing of high-hardness materials

13.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHP ANKW IC9280.41.2TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthFlat breaker, for intermittent processing of high-hardness materials

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) L (rechteckig) Clearance angle Sonstige Available corners 2
Dimension D(mm) 4.5 Dimension S(mm) 2.6 Dimensions ap(mm) 7.7
Dimension L(mm) 8.7

Technischer Support