PENTACUT , Spitze zum Abstechen, Nutenfräsen, Mehrzweckwerkzeug (flache Nut) PENTA-24N/R/L-Z (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PENTA24L150Z06DIC1008
PENTA24L150Z15DIC1008
PENTA24L200Z06DIC1008
PENTA24L200Z15DIC1008
PENTA24L300Z06DIC1008
PENTA24L300Z15DIC1008
PENTA24N150Z010IC908
PENTA24N200Z020IC908
PENTA24N300Z020IC908
PENTA24R150Z06DIC1008
PENTA24R150Z15DIC1008
PENTA24R200Z06DIC1008
PENTA24R200Z15DIC1008
PENTA24R300Z06DIC1008
PENTA24R300Z15DIC1008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material Dimensions/K°
(°)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))
T≦4.5 T≦5.0 T≦5.5 T≦6.0 T≦6.4

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24L..Z..0.065IC1008610.07030---

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24L..Z..0.065IC10081510.07030---

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige2.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.16.0IC1008612.8130754520-

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige2.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.16.0IC10081512.8130754520-

52.51 €

5 8 Arbeitstage Linke Hand0.23.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.26.4IC1008612.8135100704020

52.51 €

5 8 Arbeitstage Linke Hand0.23.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.26.4IC10081512.8135100704020

56.58 €

5 6 Arbeitstage -Sonstige1.5(±0.02)PENTA 24N..Z..0.15IC908-10.07030---

56.58 €

5 8 Arbeitstage -0.22.00(±0.02)PENTA 24N..Z..0.26.4IC908-12.813075454020

59.48 €

5 6 Arbeitstage -0.23.00(±0.02)PENTA 24N..Z..0.26.4IC908-12.8135100704020

49.84 €

5 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24R..Z..0.065IC1008610.07030---

49.84 €

5 8 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24R..Z..0.065IC10081510.07030---

49.84 €

5 8 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.16.0IC1008612.8130754520-

49.84 €

5 8 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.16.0IC10081512.8130754520-

52.51 €

5 8 Arbeitstage Rechte Hand0.23.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.26.4IC1008612.8135100704020

52.51 €

5 8 Arbeitstage Rechte Hand0.23.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.26.4IC10081512.8135100704020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 5
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Type PVD Coating
Machining Application Parting / Shallow Grooving / Lathe Turning T≦3.0 N.L. T≦3.5 470
T≦4.0 210

Technischer Support