Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.00 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 0.50(±0.02) | 0 | 1.0 | IC908 | ||
61.64 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 0.80(±0.02) | 0 | 1.6 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.00(±0.02) | 0.04 | 3.5 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.04(±0.02) | 0 | 2.0 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.20(±0.02) | 0 | 2.0 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.40(±0.02) | 0 | 2.0 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.47(±0.02) | 0 | 2.5 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.57(±0.02) | 0.15 | 3 | IC908 | ||
62.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.57(±0.02) | 0.79 | 3 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.70(±0.02) | 0.1 | 3 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.78(±0.02) | 0.18 | 3 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.96(±0.02) | 0.15 | 3 | IC908 | ||
62.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 2.00(±0.02) | 1.00 | 3 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 2.22(±0.02) | 0.15 | 3.5 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.30(±0.02) | 0.2 | 3.5 | IC908 | ||
56.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 2.39(±0.02) | 0.15 | 5 | IC908 | ||
62.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 2.39(±0.02) | 1.2 | 5 | IC908 | ||
52.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.47(±0.02) | 0.2 | 5 | IC1008 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.47(±0.02) | 0.2 | 5 | IC908 | ||
65.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.2 | 5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 2.70(±0.02) | 0.1 | 5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.87(±0.02) | 0.2 | 6.5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 3.00(±0.02) | 0 | 6.5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 3.00(±0.02) | 0.2 | 6.5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | 6.5 | IC908 | ||
65.36 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 3.00(±0.02) | 1.50 | 6.5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 3.15(±0.02) | 0.15 | 6.5 | IC908 | ||
59.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 3.18(±0.02) | 0.2 | 6.5 | IC908 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Details Type | PENTA 24N..J.. | Type | PVD Coating | Machining Application | Parting / Shallow Grooving / Lathe Turning |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften