Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions/K° (°) | Dimensions /Dmax (φ(mm)) | T≦5.0 | T≦6.0 | Dimensions/Cutting process φDmax (mm) | T≦7.0 | T≦8.0 | T≦9.0 | T≦10.0 | Dimensions Tmax-r (mm) | Dimensions grooving machining / Tmax. | Grooving /φDmax. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | Sonstige | 1.50(±0.02) | PENTA 34L...PB… | 0.07 | 6 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8.5 | 55 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | Sonstige | 2.00(±0.02) | PENTA 34L-C.. | 0.1 | 6 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | Sonstige | 2.00(±0.02) | PENTA 34L-C.. | 0.1 | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | ||
73.90 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34L-C.. | 0.2 | 6 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | ||
78.23 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34L-C.. | 0.2 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 1.50(±0.02) | PENTA 34N-J | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | - | - | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | Sonstige | 1.50(±0.02) | PENTA 34N...PB… | 0.15 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8.5 | 55 | ||
65.00 € | 4 | 6 Arbeitstage | - | 0.2 | 2.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L.(1) | 350 | 16 | 165 | 100 | - | - | - | 8 | 100 | ||
68.97 € | 4 | 6 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 2.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 1.00 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | - | - | - | - | - | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 2.00(±0.02) | PENTA 34N-J | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | - | - | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | 0.2 | 2.00(±0.02) | PENTA 34N..PB… | 0.2 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8.5 | 55 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 2.22(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.15 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | - | - | - | - | - | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 2.30(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L(.1) | 350 | - | 165 | 100 | - | - | - | - | - | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 2.39(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.15 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | - | - | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 2.47(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | - | - | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | 0.2 | 2.50(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L(.1) | 350 | 16 | 165 | 100 | - | - | - | 8 | 100 | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 2.70(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.1 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 2.87(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 3.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L.(1) | 350 | 20 | 165 | 100 | 55 | 20 | - | 10 | 20 | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.4 | 3.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.4 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
78.23 € | 4 | 6 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 3.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 1.50 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34N-J | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34N...PB… | 0.2 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 9.5 | 55 | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 3.15(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.15 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 3.18(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
71.86 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 3.30(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.1 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
75.96 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | 0.2 | 3.48(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.2 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
75.96 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 3.50(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.25 | - | - | N.L.(1) | 350 | - | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
75.96 € | 4 | 8 Arbeitstage | Freihändig | Sonstige | 4.00(±0.02) | PENTA 34N-C.. | 0.3 | - | 20 | N.L.(1) | 350 | 20 | 165 | 100 | 55 | 20 | - | - | - | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 1.50(±0.02) | PENTA 34R...PB… | 0.07 | 6° | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8.5 | 55 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 2.00(±0.02) | PENTA 34R-C.. | 0.1 | 6° | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 2.00(±0.02) | PENTA 34R-C.. | 0.1 | 15° | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | ||
65.00 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 2.00(±0.02) | PENTA 34R...PB… | 0.1 | 6° | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8.5 | 55 | ||
73.90 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34R-C.. | 0.2 | 6° | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | ||
73.90 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | 3.00(±0.02) | PENTA 34R..PB… | 0.2 | 6° | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 9.5 | 55 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Material | IC908 |
Type | PVD Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions/K°(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften