Kopf Plus (Mehrzweck-Schaftfräser mit austauschbarer Spitze) HCM (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCMD12AL120C12
HCMD12BL160C20
HCMD12DL160C16
HCMD16AL130C16
HCMD16BL160C25
HCMD16DL160C20
HCMD20AL150C20
HCMD20DL200C25
HCMD25AL170C25
HCMD25DL250C32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension H
(mm)
α
(°)
Dimension φD1
(mm)
Screw Torque Spread + Handle Style Compatible Tip

290.24 €

1 8 Arbeitstage 121201230-10.6SR 34-540BLD T15/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120…

333.22 €

1 8 Arbeitstage 1216020505.0°-SR 34-540BLD T15/S7+SW6-TBHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120…

346.21 €

1 8 Arbeitstage 1216016602.0°-SR 34-540BLD T15/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120…

353.51 €

1 8 Arbeitstage 161301636-14.4SR 10503579BLD T20/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD160…

406.24 €

1 8 Arbeitstage 1616025605.0°-SR 10503579BLD T20/S7+SW6-TBHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD160…

422.46 €

1 8 Arbeitstage 1616020652.0°-SR 10503579BLD T20/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD160…

395.69 €

1 8 Arbeitstage 201502060-18SR 1052964BLD T25/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD200...

472.75 €

1 8 Arbeitstage 2020025901.8°-SR 1052964BLD T25/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD200…

475.19 €

1 6 Arbeitstage 251702570-22SR 1051666BLD T25/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD250…

566.86 €

1 8 Arbeitstage 25250321251.8°-SR 1051666BLD T25/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD250…

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut / Schräge Schnitte Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Details Type HCM
Pockets Applicable Profiling Applicable Shower Material Steel Shank

Technischer Support