Teilenummer
|
---|
MMGRT095T06 |
MMGRT100T06 |
MMGRT120CT08 |
MMGRT127CT08 |
MMTSAL070C08T05 |
MMTSAL080C10T06 |
MMTSAL090C12T08 |
MMTSAL100C16T10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L) (mm) | Machining Application | Details Type | Dimension φD (mm) | Dimension L1 (mm) | Shower Material | Application | Ts | Compatible Head | Detachable Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Fase / Sonstige | MM GRT... | 9.52 | 64 | Carbide | Holder for chamfering | T06 | MM... T06/MM GRIT 16/18 | MM EGR 16-18 | ||
218.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Fase / Sonstige | MM GRT... | 10 | 80 | Carbide | Holder for chamfering | T06 | MM... T06/MM GRIT 16/18 | MM EGR 16-18 | ||
320.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Fase / Sonstige | MM GRT... | 12 | 78 | Carbide | Holder for chamfering | T08 | MM... T08/MM GRIT 22 | MM EGR 20-22 | ||
320.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Fase / Sonstige | MM GRT... | 12.70 | 96 | Carbide | Holder for chamfering | T08 | MM... T08/MM GRIT 22 | MM EGR 20-22 | ||
132.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | Nut | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 8 | - | Steel | Holder for T slot processing | T05 | MM TS... T05 | - | ||
136.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | Nut | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 10 | - | Steel | Holder for T slot processing | T06 | MM TS... T06 | - | ||
148.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | Nut | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 12 | - | Steel | Holder for T slot processing | T08 | MM TS... T08 | - | ||
112.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | Nut | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 16 | - | Steel | Holder for T slot processing | T10 | MM TS... T10 | - |
Loading...
Mounting Method | Zentrierstopfen | Features | Screw-In Type with Easily Replaceable Head - High Precision Grinding Blade / M Type Blade High Precision Grinding Blade/M Type Blade Heavy Metal Shank has High Rigidity - Ball, Square, Groove, etc. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Machining Application
Details Type
Dimension φD(mm)
Dimension L1(mm)
Shower Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften