Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Machining Application | Outer Diameter (D) (mm) (φ) | Effective rows of blade | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Details Type | Dimensions Ts (mm) | Dimension R (mm) | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.97 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 0.5 | 30° | ||
87.97 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.0 | 30° | ||
87.97 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.5 | 30° | ||
87.97 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 0.5 | 45° | ||
87.97 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.0 | 45° | ||
87.97 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.5 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0.5 | 30° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.0 | 30° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.5 | 30° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0.5 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.0 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.5 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0.5 | 30° | ||
134.42 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.0 | 30° | ||
134.42 € | 2 | 10 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.7 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0.5 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.0 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.5 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 0.5 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.0 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.6 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 2.0 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 0.5 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.0 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.6 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 2.0 | 45° | ||
255.35 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 20 | 10 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T12 | 1.0 | 30° | ||
255.35 € | 2 | 8 Arbeitstage | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | 20 | 10 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T12 | 2.0 | 30° |
Loading...
Mounting Method | Zentrierstopfen | Material | IC908 | Coating type | PVD Coating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Application
Outer Diameter (D) (mm)(φ)
Effective rows of blade
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Details Type
Dimensions Ts(mm)
Dimension R(mm)
Torsional Angle
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften