Frässpitze SDKR

Frässpitze SDKR
ISCAR Fräsplatte SDKR
Eine Wendeschneidplatte, die mit der neuesten Design- und Werkzeugtechnologie eine hohe Genauigkeit erreicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDKR1203AUN76IC30N
SDKR1203AUN76IC328
SDKR1203AUTRHSIC328
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Supplementary Symbol Material Features

8.25 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung76IC30NCermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing

10.02 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung76IC328Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

13.13 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungHSIC328Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch) Clearance angle E (20°) Available corners 4
Details Type SDKR Dimension D(mm) 12.7 Dimension S(mm) 3.18
Dimension F(mm) 1.2 Dimension L(mm) 12.7 Application Planing / Facing

Technischer Support