Teilenummer
|
---|
LNET081804TNNIC910 |
LNET081804TNNIC928 |
LNET082104TNNIC928 |
LNET082604TNNIC910 |
LNET082604TNNIC928 |
LNET083004TNNIC910 |
LNET083004TNNIC928 |
LNET083504TNNIC910 |
LNET083504TNNIC928 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Material | Dimension W (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | IC910 | 1.8 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | IC928 | 1.8 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | IC928 | 2.1 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
20.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | IC910 | 2.6 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | IC928 | 2.6 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | IC910 | 3 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | IC928 | 3 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | IC910 | 3.5 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | IC928 | 3.5 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rechteckig) | Clearance angle | N (0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | LNET 08...TN-N | Dimension S(mm) | 6.85 | Dimension R(mm) | 0.4 |
Dimension L(mm) | 8.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Material
Dimension W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften