Außendurchmesser Gewinde-Chip (Mehrkantentyp/Mehrkanten-Chip) ISO (Metall) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16ER1.50ISO2MIC908

Teilenummer
16ER1.50ISO2MIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.29 €

5 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60°
Pitch (for Threading) 1.5 Details Type ISO (Metric) Material IC908
Dimensions/d(mm) 9.525 Type PVD Coating Number of flutes 2
Dimensions/l(mm) 16 Dimensions /x(mm) 1.5 Dimensions /y(mm) 2.3
No. of passes 3 1 Pass 0.40 2 Pass 0.31
3 Pass 0.21 4 Pass - Features Multi-blade screw cutting tip consists of 2 to 3 blades to reduce number of passes, allowing machining time to be reduced. (Ultra-High Productivity Tip)

Technischer Support