Teilenummer
|
---|
SER1010H11 |
SER1212F16 |
SER1212X16 |
SER1616H16 |
SER2020K16 |
SER2020K16O |
SER2525M22 |
SER2525M27 |
SER3232P16 |
SER3232P22 |
SER3232P22U |
SER3232P27 |
SER3232P27U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Type | Dimension F (mm) | Dimension L (mm) | Compatible Tip | Dimensions H=H1 (mm) | Dimension B (mm) | Accessories/Screws | Accessories / Sheet Screws | Accessory / Torx Key | Accessory/Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 11 | 100 | 11ER... | 10 | 10 | S11 | - | T-8/5 | - | ||
147.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 16 | 80 | 16ER... | 12 | 12 | S16 | A16 | T-10/5 | AE16 AE16M | ||
147.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 16 | 120 | 16ER... | 12 | 12 | S16 | A16 | T-10/5 | AE16 AE16M | ||
147.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 16 | 100 | 16ER... | 16 | 16 | S16 | A16 | T-10/5 | AE16 AE16M | ||
158.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 20 | 125 | 16ER... | 20 | 20 | S16 | A16 | T-10/5 | AE16 AE16M | ||
151.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 25 | 125 | 16ER... | 20 | 20 | S16 | A16 | T-10/5 | AE16 AE16M | ||
186.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) | 25 | 150 | 22ER... | 25 | 25 | S22 | A22 | T-20/5 | AE22 AE22M | ||
194.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) | 25 | 150 | 27ER… | 25 | 25 | S27 | A27 | K27 | AE27 AE27M | ||
229.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallele G (PF) Rp (PS) für 55 °C-Leitungen / 55 °C Whitworth (W) / Kegel Rc (PT) (BSPT) für 55 °C-Leitungen | 32 | 170 | 16ER... | 32 | 32 | S16 | A16 | T-10/5 | AE16 AE16M | ||
231.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) | 32 | 170 | 22ER... | 32 | 32 | S22 | A22 | T-20/5 | AE22 AE22M | ||
231.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30° trapezförmig (Tr) | 32 | 170 | 22UERL | 32 | 32 | S22 | A22 | T-20/5 | AE22U | ||
253.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) | 32 | 170 | 27ER… | 32 | 32 | S27 | A27 | K27 | AE27 AE27M | ||
253.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30° trapezförmig (Tr) | 32 | 170 | 27UERL | 32 | 32 | S27 | A27 | K27 | AE27U |
Loading...
Application | Außendurchmesser Schraube | Selfishly | Rechte Hand | With/Without Cutting Oil Hole | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without flat cutting blade | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Type
Dimension F(mm)
Dimension L(mm)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften