Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (Schraubklemmen) SRGCR/L, SRDCN (Teilenummern)

Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (Schraubklemmen) SRGCR/L, SRDCN
[Merkmale]
Kann für die Außenbearbeitung verwendet werden.
[Merkmale]
Unterstützt sowohl linke als auch rechte Schnittrichtung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRDCN1616H08
SRDCN2020K10
SRDCN2525M12
SRDCN3225P12
SRDCN3225P16
SRDCN3232P20
SRGCL2020K10
SRGCL2525M12
SRGCL3232P20
SRGCR1616H08
SRGCR2020K10
SRGCR2525M12
SRGCR2525M16
SRGCR3232P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Dimension F
(mm)
Dimension L1
(mm)
Details Type Sheet Sheet screw Wrench Torx Key Tip Screw

140.23 €

1 8 Arbeitstage Freihändig161610016RC standard in-stock item T0803MO8.016SRDCNT-8/5SR 14-513

157.66 €

1 8 Arbeitstage Freihändig202012520RC standard in-stock item T10T3MO1020SRDCNT-15/5SR 16-236

172.75 €

1 8 Arbeitstage Freihändig252515025RC standard in-stock item T1204MO12.525SRDCNTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

157.19 €

1 8 Arbeitstage Freihändig253217032RC standard in-stock item T1204MO12.525SRDCNTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

157.19 €

1 8 Arbeitstage Freihändig253217032RC standard in-stock item T1606MO12.532SRDCNTRC 5-0SR TC-4HW 3.0T-20/5SR 16-212

170.98 €

1 8 Arbeitstage Freihändig323217032RC standard in-stock item T2006MO1632SRDCNTRC 6-0SR TC-6HW 4.0T-20/5SR 14-519

157.66 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand202012520RC standard in-stock item T10T3MO2514SRGCR/LT-15/5SR 16-236

127.98 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand252515025RC standard in-stock item T1204MO3218SRGCR/LTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

170.98 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand323217032RC standard in-stock item T2006MO4025SRGCR/LTRC 6-0SR TC-6HW 4.0T-20/5SR 14-519

140.23 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand161610016RC standard in-stock item T0803MO2011SRGCR/LT-8/5SR 14-513

157.66 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand202012520RC standard in-stock item T10T3MO2514SRGCR/LT-15/5SR 16-236

127.98 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand252515025RC standard in-stock item T1204MO3218SRGCR/LTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

127.98 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand252515025RC standard in-stock item T1606MO3220SRGCR/LTRC 5-0SR TC-4HW 3.0T-20/5SR 16-212

170.98 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand323217032RC standard in-stock item T2006MO4025SRGCR/LTRC 6-0SR TC-6HW 4.0T-20/5SR 14-519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (kreisförmig) Application Außen-Ø Clamp Shape Zum Aufschrauben

Technischer Support