Teilenummer
|
---|
PCBNL2525M12 |
PCBNR2525M12 |
PCLNL2020K12 |
PCLNL2525M12 |
PCLNL3232P12 |
PCLNR2020K12 |
PCLNR2525M12 |
PCLNR3232P12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension L1 (mm) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 27 | PCBNR/L | ||
127.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 27 | PCBNR/L | ||
120.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 30 | PCLNR/L | ||
127.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | PCLNR/L | ||
140.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 35 | PCLNR/L | ||
120.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 30 | PCLNR/L | ||
127.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | PCLNR/L | ||
140.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 35 | PCLNR/L |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | CNM□1204... | Sheet | TCN-423 | Sheet pin | SP-4 |
Screw | SR 117-2010 | Wrench | HW 3.0 | Lever | LR-4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension F(mm)
Dimension L1(mm)
Details Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften