Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (Verriegelung) Klemme PSKNR/L, PSSNR/L, PSDNN

Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (Verriegelung) Klemme PSKNR/L, PSSNR/L, PSDNN
[Merkmale]
Kann für externe Bearbeitungen verwendet werden.
[Merkmale]
Rechtshändige Hebelklemme.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSDNN2020K12
PSDNN2525M12
PSSNL2020K12
PSSNL2525M12
PSSNR2020K12
PSSNR2525M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension L1
(mm)
Details Type

120.69 €

1 8 Arbeitstage Freihändig2020125201027PSDNN

127.98 €

1 8 Arbeitstage Freihändig25251502512.527PSDNN

120.69 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand2020125202529PSSNR/L

127.98 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand2525150253229PSSNR/L

120.69 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2020125202529PSSNR/L

127.98 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand2525150253229PSSNR/L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Hebelschloss
Compatible Tip SN□□1204 Sheet TSN 423 Sheet pin SP 4
Screw SR 117-2010 Wrench HW 3.0 Lever LR 4

Technischer Support