Integrierter Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (gerade Ausführung) (GHDL123)

Integrierter Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (gerade Ausführung) GHDL123

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GHDL123

Marke: ISCAR

Preis: 129.95

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Selfishly: Linke Hand

Shank height: 12 mm

Shank width: 12 mm

Dimension L: 110 mm

Dimension H1: 12 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GHDL123

Teilenummer
GHDL123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Dimension A
(mm)
Dimensions Tmax
(mm)
Dimension F
(mm)
Details Type Dimension E
(mm)
Dimension H4
(mm)
Screw Wrench w tip width
(mm)

129.95 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand121211012GIA/GIP/GIF/GIM/GIMF/GIMN/GIMY/GIPA/GIPY/GITM/GPV/GIPM2.4810.8GHDR/L 3/4/5254SR-76-1022T-20/52.8-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø Clamp Shape Kabelklemme
Detailed applications Enlarging / turning / deep grooving / short cutting

Technischer Support