Breite gerillte Spitzen, gerade Typ TIGER, TIGERV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIGER16.631.52IC808
TIGER1453152CWIC808
TIGER1453152IC20
TIGER1453152IC808
TIGER1453152IC830
TIGER1740200IC808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions /M
(mm)

79.05 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung16.63(±0.02)1.52(±0.1)IC808PVD Coating-12.7

75.54 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC808PVD CoatingCW type10.0

58.57 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC20Carbide-10.0

75.54 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC808PVD Coating-10.0

55.17 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC830PVD Coating-10.0

60.68 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung17.40(±0.08)2.00(±0.1)IC808PVD Coating-12.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Selfishly Freihändig
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Details Type TIGER

Technischer Support