Teilenummer
|
---|
06IRA55IC228 |
08IRA55IC228 |
08UIRLU55IC228 |
11IRA55IC908 |
16ERA55IC908 |
16ERAG55IC908 |
16ERG55IC908 |
16ERMAG55IC908 |
16ERMG55IC908 |
16IRAG55IC908 |
16IRMAG55IC908 |
16IRMG55IC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Details Type | Material | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.41 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 48-20 | 0.50-1.25 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 3.969 | IR Chip | 6 | 0.6 | 0.6 | ||
29.41 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 48-16 | 0.50-1.50 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 4.763 | IR Chip | 8 | 0.6 | 0.7 | ||
25.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 14-11 | 1.75-2.00 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 4.763 | UIRL tip | 8 | 0.8 | 4.0 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 48-16 | 0.50-1.50 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 6.35 | IR Chip | 11 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 48-16 | 0.50-1.50 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 48-8 | 0.50-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 14-8 | 1.75-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 48-8 | 0.50-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 14-8 | 1.75-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 48-8 | 0.50-3.00 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 9.525 | IR Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 48-8 | 0.50-3.00 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 14-8 | 1.75-3.00 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | Screw Types (for threading) | Universell einsetzbar 55° | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Details Type
Material
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften