Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11ERA60IC908
Teilenummer
|
---|
11ERA60IC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Details Type | Material | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 48-16 | 0.50-1.50 | For Outer Diameter Thread (60°) | IC908 | 6.35 | ER Chip | 11 | 0.8 | 0.9 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | Screw Types (for threading) | Universell einsetzbar 60° | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Details Type
Material
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften