Teilenummer
|
---|
XNUW14T303IC20 |
XNUW14T303IC54 |
XNUW100306IC08 |
XNUW130505IC08 |
XNUW130505IC20 |
XNUW130505IC54 |
XNUW200605IC20 |
XNUW240605IC20 |
XNUW240605IC54 |
XNUW360610IC20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions /L1 (mm) | Dimensions/d (mm) | Dimensions /φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14.5 | IC20 | 3.97 | 3 | 9.52 | 4.40 | ||
16.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 14.5 | IC54 | 3.97 | 3 | 9.52 | 4.40 | ||
29.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 10.4 | IC08 | 3.18 | 6 | 6.35 | 4.53 | ||
29.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 13.0 | IC08 | 5.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
29.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 13.0 | IC20 | 5.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
29.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 13.0 | IC54 | 5.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
36.18 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 20.5 | IC20 | 6.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
40.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 24.5 | IC20 | 6.35 | 5 | 15.87 | 5.50 | ||
29.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 24.5 | IC54 | 6.35 | 5 | 15.87 | 5.50 | ||
60.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 36.5 | IC20 | 6.35 | 10 | 19.05 | 6.50 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Schwerzerspanung | Selfishly | Freihändig | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Details Type | XNUW | Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions /L1(mm)
Dimensions/d(mm)
Dimensions /φd1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften