Mehrzweck-CNC-Chip (gerade Ausführung, 1 Ecke verwenden, CBN-angeschlossener Typ/Vollständiger R-Typ) (GITM3.00K0.20IB50)

Mehrzweck-CNC-Chip (gerade Ausführung, 1 Ecke verwenden, CBN-angeschlossener Typ/Vollständiger R-Typ) GITM3.00K0.20IB50

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GITM3.00K0.20IB50

Marke: ISCAR

Preis: 153.37

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Application: Außendurchmesser/Innendurchmesser

Nose R: 0.2

Groove Width (For Grooving / Plunging): 3.0(±0.025)

Details Type: GITM (for outer diameter machining, with CBN)

Dimensions /R: 0.2(±0.05) mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GITM3.00K0.20IB50

Teilenummer
GITM3.00K0.20IB50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /M
(mm)
Machining Application

153.37 €

1 8 Arbeitstage Außendurchmesser/Innendurchmesser0.23.0(±0.025)GITM (for outer diameter machining, with CBN)0.2(±0.05)2.82.4Deep grooving, enlarging

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Available corners 1 Work material Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte
Selfishly Freihändig O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Material IB50
Type CBN

Technischer Support