Tipp für multifunktionale Bearbeitung (bei geraden Typ Tiefes Schneiden), GDMM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDMM7CCIC354
GDMM8CCIC808
GDMM8CCIC830
GDMM8CCIC907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Material Dimensions /M
(mm)

35.48 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl7.0(±0.05)IC3546

37.46 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung8.0(±0.05)IC8085.6

37.46 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung8.0(±0.05)IC8305.6

37.46 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl8.0(±0.05)IC9075.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
Breaker Use Schwerzerspanung Selfishly Freihändig Nose R 0.8
O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Details Type GDMM (uses 1 corner) Dimensions /R(mm) 0.8
Dimensions/L(mm) 29.95 Type PVD Coating Machining Application Turning/Deep Grooving/Wide Grooving

Technischer Support