Mehrzweck-CNC-Chip (für Rück-Schleifen/1 Ecke verwenden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIPM2.35A46LIC908
GIPM2.35A46RIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly

31.76 €

10 8 Arbeitstage Linke Hand

31.76 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø
Groove Width (For Grooving / Plunging) 2.35 Details Type GIPM...A46R R/L (for post-grinding) Dimensions /R(mm) 0.05
Material IC908 Type PVD Coating Dimensions /M(mm) 2.2
Machining Application Deep grooving, enlarging

Technischer Support