Teilenummer
|
---|
HGN3002JIC328 |
HGN3002JIC354 |
HGN3003CIC30N |
HGN3003CIC308 |
HGN3003CIC328 |
HGN3003CIC354 |
HGN3003CIC908 |
HGN3003UTIC328 |
HGN3003UTIC354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | IC328 | 16.1 | PVD Coating | J | ||
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 0.2 | IC354 | 16.1 | PVD Coating | J | ||
20.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Sonstige | 0.3 | IC30N | 15.8 | Cermet | - | ||
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 0.3 | IC308 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 0.3 | IC328 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 0.3 | IC354 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 0.3 | IC908 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
25.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 0.3 | IC328 | 15.8 | PVD Coating | UT | ||
17.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 0.3 | IC354 | 15.8 | PVD Coating | UT |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.00(±0.04) | Details Type | HGN (DO-GRIP) | Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Tip Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften