Teilenummer
|
---|
HGPL3003YIC328 |
HGPL3003YIC354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | IC328 | ||
37.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | IC354 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Freihändig | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.0(±0.05) | Details Type | HGPL (Heligrip) |
Dimensions /R(mm) | 0.3 | Dimensions/L(mm) | 16.0 | Type | PVD Coating |
Tip Type | Y | Dimensions /M(mm) | 2.30 | Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften