Chip für Axialeinstechen Self-Service Griff F Cut (GFF3LIC20)

Chip für Axialeinstechen Self-Service Griff F Cut GFF3LIC20

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GFF3LIC20

Marke: ISCAR

Preis: 17.71

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Work material: Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung

Selfishly: Linke Hand

Nose R: Sonstige

Groove Width (For Grooving / Plunging): 3.0(±0.1)

Dimensions /R: 0.3 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GFF3LIC20

Teilenummer
GFF3LIC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions/Machining range

17.71 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige3.0(±0.1)0.3IC20Carbide30-55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Pozidriv O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø
Details Type GFF Machining Application With Edge Surface Grooving

Technischer Support