Stirnflächen-Nutklinge SGFFH-R/L

Stirnflächen-Nutklinge SGFFH-R/L
[Merkmale] Eine Klinge zum Flanschnuten mit einem Mindestbearbeitungsdurchmesser von 35 bis 150 mm und einer Auskraglänge von 20 bis 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGFFH35L2
SGFFH35R2
SGFFH45L2
SGFFH45R2
SGFFH60R2
SGFFH75L3
SGFFH75R3
SGFFH80L2
SGFFH80L4
SGFFH80L5
SGFFH80R2
SGFFH80R4
SGFFH80R5
SGFFH90L3
SGFFH90L6
SGFFH90R3
SGFFH90R6
SGFFH100L2
SGFFH120L3
SGFFH120R3
SGFFH150L4
SGFFH150L5
SGFFH150L6
SGFFH150R4
SGFFH150R5
SGFFH150R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Protrusion length (L/D) w tip width
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension C
(mm)
Compatible Tip Dimension A
(mm)
Removing Wrench

231.44 €

1 8 Arbeitstage 35Linke Hand202.1460.8GFF 2N5.2ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 35Rechte Hand202.1460.8GFF 2N5.2ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 45Linke Hand202.1610.8GFF 2N5.2ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 45Rechte Hand202.1610.8GFF 2N5.2ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 60Rechte Hand202.1800.8GFF 2N5.2ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 65Linke Hand203921.0GFF 3N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 65Rechte Hand203921.0GFF 3N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 79Linke Hand202.11020.8GFF 2N4.0ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 80Linke Hand3041552.5GFF 4N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 80Linke Hand3251622.5GFF 5N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 79Rechte Hand202.11020.8GFF 2N4.0ESG-0.5

231.44 €

1 6 Arbeitstage 80Rechte Hand3041552.5GFF 4N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 80Rechte Hand3251622.5GFF 5N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 90Linke Hand2031220.2GFF 3N5.2ESG-1

283.54 €

1 8 Arbeitstage 90Linke Hand3261500GFF 6N8.0ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 90Rechte Hand2031220.2GFF 3N5.2ESG-1

283.54 €

1 8 Arbeitstage 90Rechte Hand3261500GFF 6N8.0ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 101Linke Hand202.11320GFF 2N4.0ESG-0.5

231.44 €

1 8 Arbeitstage 120Linke Hand2531600GFF 3N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 120Rechte Hand2531600GFF 3N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 150Linke Hand3045002.5GFF 4N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 150Linke Hand3556002.5GFF 5N5.2ESG-1

283.54 €

1 8 Arbeitstage 148Linke Hand3567000GFF 6N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 150Rechte Hand3045002.5GFF 4N5.2ESG-1

231.44 €

1 8 Arbeitstage 150Rechte Hand3556002.5GFF 5N5.2ESG-1

283.54 €

1 8 Arbeitstage 148Rechte Hand3567000GFF 6N5.2ESG-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Innendurchmesser Profil Clamp Shape Zum Aufklemmen
Clearance angle Lubrication Hole Y/N N/A Details Type SGFFH...R/L
Application With Edge Surface Grooving Compatible Block SGTBF○○-A SGTBU-○○-6G UBHCR/L○○-32※

Technischer Support