Innendurchmesser Gewindeschneiden WHITWORTH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16IR14W2MIC908

Teilenummer
16IR14W2MIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.29 €

5 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Screw Types (for threading) Whitworth 55°
Number of threads (for threading) 14 Details Type WHITWORTH Material IC908
Dimensions/d(mm) 9.525 Type PVD Coating Number of flutes 2
Dimensions/l(mm) 16 Dimensions /x(mm) 1.7 Dimensions /y(mm) 2.7
No. of passes 3 1 Pass 0.51 2 Pass 0.39
3 Pass 0.26 4 Pass - Features Multi-blade screw cutting tip consists of 2 to 3 blades to reduce number of passes, allowing machining time to be reduced. (Ultra-High Productivity Tip)

Technischer Support