Innendurchmesser Gewindeschneiden-Halter (Mini-Werkzeug für geringen) Werkzeugsystem für geringen Innendurchmesser (PASSPORT) ISO-Bohrung, Gewindeschneiden-HartHartmetall-Halter MGSIR/L

Innendurchmesser Gewindeschneiden-Halter (Mini-Werkzeug für geringen) Werkzeugsystem für geringen Innendurchmesser (PASSPORT) ISO-Bohrung, Gewindeschneiden-HartHartmetall-Halter MGSIR/L
[Merkmale] Ein Halter mit einem Mindestbearbeitungsdurchmesser von 6,40 mm und einem rechten Innengewindehalter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIR0007K08
SIR0008K08U
SIR0010H11
SIR0010K11
SIR0013M16
SIR0016P16
SIR0020P16
SIR0020P22
SIR0025R16
SIR0025R22
SIR0032S16
SIR0032S22
SIR0032S22U
SIR0032S27
SIR0040T22U
SIR0040T27
SIR0050U27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Type Minimum Machining Diameter
(mm)
With/without flat cutting blade Dimension F
(mm)
Dimension L
(mm)
Compatible Tip Dimension φD
(mm)
Dimension L1
(mm)
Accessories/Screws Accessories / Sheet Screws Accessory / Torx Key Accessory/Sheet

131.24 €

1 6 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)7.8Verfügbar5.312508IR...1618SR14-558-T-6/5-

131.24 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)9.0N/A6.412508UIRL1621SR14-558-T-6/5-

155.57 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)12Verfügbar7.410011IR...10-S11-T-8/5-

155.57 €

1 10 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)12Verfügbar6.512511IR...1625S11-T-8/5-

155.57 €

1 6 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W)16Verfügbar10.015016IR...1632S16S-T-10/5-

155.57 €

1 6 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W)19Verfügbar11.417016IR...2040S16S-T-10/5-

166.11 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W)24Verfügbar13.417016IR...20-S16A16T-10/5AI16 AI16M

191.26 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)24Verfügbar13.017022IR...20-S22S-T-20/5-

201.80 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W)29Verfügbar16.320016IR...25-S16A16T-10/5AI16 AI16M

217.22 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)29Verfügbar17.220022IR...25-S22A22T-20/5AI22 AI22M

242.37 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W)36Verfügbar19.625016IR...32-S16A16T-10/5AI16 AI16M

248.86 €

1 8 Arbeitstage 60°-Messgerät (M) / 55 °C Whitworth (W)38Verfügbar21.525022IR...32-S22A22T-20/5AI22 AI22M

248.86 €

1 8 Arbeitstage 30° trapezförmig (Tr)38Verfügbar22.525022UIR32-S22A22T-20/5AI22U

295.91 €

1 8 Arbeitstage -40N/A22.425027IR...32-S27A27K27AI27 AI27M

309.70 €

1 8 Arbeitstage 30° trapezförmig (Tr)46Verfügbar29.530022UIR40-S22A22T-20/5AI22U

312.95 €

1 8 Arbeitstage -48N/A26.430027IR...40-S27A27K27AI27 AI27M

386.77 €

1 8 Arbeitstage -58N/A31.435027IR...50-S27A27K27AI27 AI27M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innengewinde Selfishly Rechte Hand With/Without Cutting Oil Hole N/A

Technischer Support