Cut-Grip für Innendurchmesser-Bearbeitung (gerade Ausführung) (GIPI1.570.15IC20)

Cut-Grip für Innendurchmesser-Bearbeitung (gerade Ausführung) GIPI1.570.15IC20

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GIPI1.570.15IC20

Marke: ISCAR

Preis: 32.93

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Work material: Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung

Nose R: Sonstige

Groove Width (For Grooving / Plunging): 1.57(±0.02)

Dimensions /R: 0.15 mm

Dimensions /Tmax: 2.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GIPI1.570.15IC20

Teilenummer
GIPI1.570.15IC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions /M
(mm)

32.93 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige1.57(±0.02)0.152.5IC20Carbide-2.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig
O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Details Type GIPI (for inner diameter machining) Machining Application Grooving / Turning

Technischer Support