• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell A Hahnserie, Punkthahn A-POT (Teilenummern)

Modell A Hahnserie, Punkthahn A-POT
  • Mengenrabatt
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-POT-9/16-18UNF-STD

Teilenummer
A-POT-9/16-18UNF-STD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

48.19 €

1 6 Arbeitstage Unified9/16-18UNF-90OH34810.5330811NANA8327108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Coating Details V coated

Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahnserie, Punkthahn A-POT, die Teilenummer ist A-POT-9/16-18UNF-STD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-POT-9/16-18UNF-STD.

Produktvarianten

Teilenummer
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-M1.4X0.3-OH1
A-POT-M1.6X0.35-OH1.5
A-POT-M1.7X0.35-OH1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

19.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4-28UNF-62OH22963194.57NAAvailable8327051

73.30 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4-10UNC-105OH458143371114NANA8327120

73.30 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4-16UNF-105OH458143371114NANA8327123

26.47 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.334OH1-3292.55NAAvailable8325034

26.47 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.60.3536OH1.5-32102.55NAAvailable8325039

24.76 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.3536OH1.5-32112.55NAAvailable8325044

Technischer Support