• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT (Teilenummern)

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT
  • Mengenrabatt
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-SFT-M6X0.75-OH2

Teilenummer
A-SFT-M6X0.75-OH2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

20.36 €

1 6 Arbeitstage MeterM60.752.5PPulverisierter HSS-Stahl62OH2296384.57NA8325300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT, die Teilenummer ist A-SFT-M6X0.75-OH2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-SFT-M6X0.75-OH2.

Produktvarianten

Teilenummer
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-M6X0.75-OH3
A-SFT-M6X1-6-OH-STD-2.5P
A-SFT-M6X1-6-OH3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

569.10 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630Available8327370

302.70 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124Available8327358

430.05 €

1 6 Arbeitstage Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630Available8327367

20.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM60.752.5PPulverisierter HSS-Stahl62OH3296384.57NA8325680

31.31 €

1 6 Arbeitstage MeterM612.5PPulverisierter HSS-Stahl62OH3296384.57Available8326951

17.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM612.5PPulverisierter HSS-Stahl62OH3296384.57NA8325903

Technischer Support