• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT (Teilenummern)

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT
  • Mengenrabatt
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-SFT-M8X1.25-OH3

Teilenummer
A-SFT-M8X1.25-OH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

20.88 €

1 6 Arbeitstage MeterM81.252.5PPulverisierter HSS-Stahl70OH3376.231558NA8325307

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT, die Teilenummer ist A-SFT-M8X1.25-OH3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-SFT-M8X1.25-OH3.

Produktvarianten

Teilenummer
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-M8X1.25-OH3-1.5P
A-SFT-M8X1.25-OH4
A-SFT-M8X1.25-OH5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

569.10 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630Available8327370

302.70 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124Available8327358

430.05 €

1 6 Arbeitstage Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630Available8327367

23.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM81.251.5PPulverisierter HSS-Stahl70OH3376.231558NA8326723

22.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM81.252.5PPulverisierter HSS-Stahl70OH4376.231558NA8325688

22.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM81.252.5PPulverisierter HSS-Stahl70OH5376.231558NA8325689

Technischer Support