• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT (Teilenummern)

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT
  • Mengenrabatt
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-SFT-M4.5X0.75-OH3

Teilenummer
A-SFT-M4.5X0.75-OH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

23.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM4.50.752.5PPulverisierter HSS-Stahl55OH32153647NA8325664

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT, die Teilenummer ist A-SFT-M4.5X0.75-OH3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-SFT-M4.5X0.75-OH3.

Produktvarianten

Teilenummer
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-M42X1.5-OH4
A-SFT-M42X3-OH6
A-SFT-M42X4.5-OH6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

569.10 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630Available8327370

302.70 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124Available8327358

430.05 €

1 6 Arbeitstage Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630Available8327367

447.22 €

1 6 Arbeitstage MeterM421.52.5PVanadium high-speed steel170OH488324482630Available8326658

447.22 €

1 6 Arbeitstage MeterM4232.5PVanadium high-speed steel200OH6118324482630Available8326655

447.22 €

1 6 Arbeitstage MeterM424.52.5PVanadium high-speed steel200OH6118324542630Available8326652

Technischer Support