Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-SFT-M6X1-OH3-1.5P
Teilenummer
|
---|
A-SFT-M6X1-OH3-1.5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 1 | 1.5P | Pulverisierter HSS-Stahl | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | NA | 8326720 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT, die Teilenummer ist A-SFT-M6X1-OH3-1.5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-SFT-M6X1-OH3-1.5P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Tool Material Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Oil filler cap
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-SFT-1-3/4-8UN-STD |
A-SFT-1-3/8-8UN-STD |
A-SFT-1-5/8-8UN-STD |
A-SFT-M6X1-OH4 |
A-SFT-M6X1-OH5 |
A-SFT-M7X0.75-OH2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 1 3/4-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 103 | 35 | 4 | 51 | 26 | 30 | Available | 8327370 | ||
302.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 1 3/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH5 | 115 | 26 | 4 | 38 | 21 | 24 | Available | 8327358 | ||
430.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 1 5/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 115 | 32 | 4 | 38 | 26 | 30 | Available | 8327367 | ||
17.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 1 | 2.5P | Pulverisierter HSS-Stahl | 62 | OH4 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | NA | 8325678 | |
17.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 1 | 2.5P | Pulverisierter HSS-Stahl | 62 | OH5 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | NA | 8325679 | |
25.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M7 | 0.75 | 2.5P | Pulverisierter HSS-Stahl | 65 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 9 | 5 | 8 | NA | 8325305 |