Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-SFT-M5X0.8-6-OH3 |
A-SFT-M5X0.8-6-STD-2.5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.8 | 2.5P | Pulverisierter HSS-Stahl | 60 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | NA | 8325902 | ||
17.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.8 | 2.5P | Pulverisierter HSS-Stahl | 60 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | NA | 8325902 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Tool Material Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Oil filler cap
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften