HF Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen in Serie Trockenbearbeitung von Kohlenstoffstahl / Stahllegierung HDISL

HF Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen in Serie Trockenbearbeitung von Kohlenstoffstahl / Stahllegierung HDISL
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ultra-high-speed machining and mist or dry machining is possible with a side through-hole shape adopted.
· Suitable for through-holes in cast aluminum, can be used both horizontally and vertically, and can be used for dry machining and ultra-high speed machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDISLS010N
HDISLS010O
HDISLS012N
HDISLS012O
HDISLS012P
HDISLS014O
HDISLS016O
HDISLS018O
HDISLS6.0M
HDISLS8.0N
HDISLT020O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape

66.42 €

1 8 Arbeitstage M101.2575P424-103m

66.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.575P424-103m

94.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M121.2582P429-123m

94.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M121.582P429-123m

94.68 €

1 8 Arbeitstage M121.7582P429-123m

129.35 €

1 8 Arbeitstage M141.588P430-123m

119.28 €

1 8 Arbeitstage M161.595P432-163m

169.27 €

1 8 Arbeitstage M181.5100P437-164m

36.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M6162P4192763k

52.30 €

1 8 Arbeitstage M81.2570P422-83m

221.06 €

1 8 Arbeitstage M201.5105P537-164m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Kobalt HSS
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Torsional Angle 15

Technischer Support