Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASHPQ2.0E
Teilenummer
|
---|
ASHPQ2.0E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Aluminiummaterial AL+SP / AL-SP, die Teilenummer ist ASHPQ2.0E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASHPQ2.0E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASHMR012M |
ASHMR012N |
ASHMR012O |
ASHPQ2.3E |
ASHPQ2.5F |
ASHPQ2.6F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
29.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
20.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
16.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
16.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° |