Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASHMR014O
Teilenummer
|
---|
ASHMR014O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Aluminiummaterial AL+SP / AL-SP, die Teilenummer ist ASHMR014O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASHMR014O.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASHMR012M |
ASHMR012N |
ASHMR012O |
ASHMR014Q |
ASHMR016O |
ASHMR016Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
29.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
44.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
59.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
59.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° |