Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUMRW08S
Teilenummer
|
---|
SUMRW08S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Whitworth | 1/2W12 | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | - |
Loading...
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Edelstahl SU+SP / SU-SP, die Teilenummer ist SUMRW08S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUMRW08S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Length under neck(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUMPUN3F |
SUMPUN4F |
SUMPUN4H |
SUMRW09S |
SUMRW10U |
SUMRW14W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.3-48UNC | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
18.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | - | |
18.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-40UNC | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | - | |
71.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Whitworth | 9/16W12 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | - | |
71.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Whitworth | 5/8W11 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | - | |
127.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Whitworth | 7/8W9 | - | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | - |