Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TUMQ6.0M4
Teilenummer
|
---|
TUMQ6.0M4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | 4P | 62 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Class | P2 | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer für Edelstahl SU-HT, die Teilenummer ist TUMQ6.0M4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUMQ6.0M4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TUMQ3.0G1 |
TUMQ3.0G4 |
TUMQ4.0I1 |
TUMQ4.0I4 |
TUMQ6.0M1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
14.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | |
14.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
8.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
15.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 |