Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PUMQU05M
Teilenummer
|
---|
PUMQU05M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e |
Loading...
Chamfer threads | 5P | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) | Tap Type | Punktgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn für Edelstahl SU+PO / SU-PO, die Teilenummer ist PUMQU05M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUMQU05M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Tool Material Type
Length under neck(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PUMQ3.0G |
PUMQ3.0H |
PUMQ3.5H |
PUMQU06M |
PUMQUN5H |
PUMQUN6H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.5 | HSS-Stahl | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
15.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.6 | HSS-Stahl | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 0.6 | HSS-Stahl | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 3/8-24UNF | - | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.5-40UNC | - | - | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.6-40UNF | - | - | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c |